ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アセチレンゲージ取付枠

通常単価(税別)
5,451
税込単価
5,996
通常出荷日:5日目

【特長】・調整器をアセチレンボンベへ接続する時に使用する枠です。

  • カタログに記載しているサイズは梱包サイズとなります。

型番:

W-105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W-105の仕様・寸法情報

用途
その他
適用流体
アセチレン
用途詳細
ガス溶接・切断用
JANコード
4991945501058

型番リスト

表示件数
型番
W-105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,451
( 5,996 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・調整器をアセチレンボンベへ接続する時に使用する枠です。

ご注意

  • カタログに記載しているサイズは梱包サイズとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アセチレンゲージ取付枠の型番W-105のページです。 型番W-105に関する仕様情報を記載しております。
アセチレンゲージ取付枠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アセチレンゲージ取付枠
ツインガスホース(酸素・アセチレン)
アセチレン用直線ジョイント
アセチレン用逆火防止器
細径ツインガスホース(酸素・アセチレン)
プロパン工業用調整器
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格5,4519,10078010,33718,65513,526
通常出荷日5日目2日目5日目5日目5日目5日目
用途その他その他その他その他その他その他
適用流体アセチレン酸素アセチレンアセチレン酸素LPG
用途詳細ガス溶接・切断用ガス溶接切断ツインガスホース(酸素、アセチレン)ガス溶接切断ツインガスホース(酸素、アセチレン)ガス溶接・切断用ガス溶接切断細径ツインガスホース(酸素、アセチレン)ガス溶接切断細径ツインガスホース(酸素、アセチレン)
JANコード499194550105849919455007854991945500884499194550108949919450220274991945502642

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました