ツール用品技術窓口
新潟精機(SK)
マグネットベース 微動付
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,000円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
デジタル角度計レベルニック DP-180
新潟精機(SK)
通常価格(税別):74,881円~
通常出荷日:2日目
新潟精機(SK)
デジタルギャップキャリパ(フラットベース)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):24,713円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
球付測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):701円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
エー・アンド・デイ
X線検査機 AD-4991シリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):2,945,000円~
通常出荷日:19日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
デジタル微差圧計 GC32
長野計器
通常価格(税別):36,064円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
GC32用電源・出力ケーブル 2m
長野計器
通常価格(税別):2,667円~
通常出荷日:在庫品1日目
A-Gas Japan(旧FUSO)
SDカード付テスラ/ガウスメーター
A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格(税別):58,738円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・光を感知するセンサーの感度を調整します。
・通常の明るさに戻る時間の調整を行います。
・単4電池1本、交換式
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 品名 | JIDOUMEN FF |
| 型番 | JM-200FF |
| 視界領域 | 96×40mm |
| 遮光度 | #7~#13 |
| 遮光前遮光度 | #3.5 |
| 電源 | ソーラー+単4電池×l個 |
| 電池交換ランプ | ○ |
| テストボタン | ○ |
| 反応速度 | 1/25,000秒 |
| 感度綢整 | ダイヤル式無段階調節 |
| 戻り速度調整 | ダイヤル式無段階調節0.1秒~1.0秒 |
| グラインドモード | ○ |
| 操作温度 | -10~55℃ |
| 用途 | TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接) |
| 本体サイズ | 幅220mm×奥行350mm×高さ215mm |
| 本体質量 | 500g |

ヤマト産業
地震用緊急遮断弁操作盤 ガスシャッター

小池酸素工業
400型ガウジング火口(A切吹管用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フジ
ボンベスタンド7000L
5通常価格(税別):25,698円~

N.C.R.ゴム工業会社
溶断溶接装置用 シールドガスホース
5通常価格(税別):3,098円~

パナソニック溶接システム
ガス調整器(CO2/MAG兼用)
0通常価格(税別):31,644円

ユタカ
特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ
0通常価格(税別):71,335円~

日酸TANAKA
溶接加熱火口 小溶アセチレン用火口
0通常価格(税別):1,213円~

新富士バーナー
ロウ材(フラックス付)
4.3通常価格(税別):1,008円~

LACO(LA-CO社)
耐熱マーカー“ペイントスティック HT”
0通常価格(税別):681円

神戸製鋼所
ステンレス鋼用被覆棒 NC-38
5通常価格(税別):6,421円~

ダイヘン
TIG溶接トーチ用 コレット
5通常価格(税別):1,520円~