ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

仏式小型溶接器

通常単価(税別)
14,216
税込単価
15,638
通常出荷日:5日目

【特長】・可燃性ガスを用いた切断機本体です。

  • カタログに記載しているサイズは梱包サイズとなります。

型番:

W-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W-17の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス溶接器
用途
その他
適用流体
ガス
用途詳細
ガス溶接・切断用
商品詳細
本体のみ
JANコード
4991945500174

型番リスト

表示件数
型番
W-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,216
( 15,638 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可燃性ガスを用いた切断機本体です。

ご注意

  • カタログに記載しているサイズは梱包サイズとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仏式小型溶接器の型番W-17のページです。 型番W-17に関する仕様情報を記載しております。
仏式小型溶接器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仏式小型溶接器
仏式中型溶接器
細径ツインガスホース(酸素・アセチレン)
酸素用調整器 Wシリーズ
プロパン工業用調整器
ツインガスホース(酸素・アセチレン)
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格14,21614,53518,65511,392 -13,5269,100
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜5日目2日目
商品タイプガス溶接器ガス溶接器ガス切断器用品ガス調節器ガス調節器ガス切断器用品
用途その他その他その他その他その他その他
適用流体ガスガス酸素酸素LPG酸素
用途詳細ガス溶接・切断用ガス溶接・切断用ガス溶接切断細径ツインガスホース(酸素、アセチレン)ガス溶接・切断用ガス溶接切断細径ツインガスホース(酸素、アセチレン)ガス溶接切断ツインガスホース(酸素、アセチレン)
商品詳細本体のみ本体のみワンタッチ継手、スプリング付---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました