17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニレベル鳶用 SPD-EBL01

ミニレベル鳶用

通常単価(税別)
2,769円
税込単価
3,046円
通常出荷日:3日目

【特長】・カラビナ対応のシャックルと落下防止対応のシャックルが付いているので携帯に便利なミニレベルです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • 高さ (mm)
    120
  • 厚み (mm)
    16
  • 商品幅 (mm)
    43
  • 商品重量 (g)
    90
  • 精度 (mm/1m)
    ±1.00=±0.0573度以内
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286度
  • JANコード
    4977292179522

型番:

SPD-EBL01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SPD-EBL01の仕様・寸法情報

商品タイプ
水平器
高さ(mm)
120
厚み(mm)
16
商品幅(mm)
43
商品重量(g)
90
精度(mm/1m)
±1.00=±0.0573度以内
感度
0.50mm/m=0.0286度
JANコード
4977292179522

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPD-EBL01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,769円
( 3,046円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラビナ対応のシャックルと落下防止対応のシャックルが付いているので携帯に便利なミニレベルです。
・測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
【用途】
・建築・土木工事、日曜大工、家具、などの水平、垂直の測定器。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニレベル鳶用の型番SPD-EBL01のページです。 型番SPD-EBL01に関する仕様情報を記載しております。
ミニレベル鳶用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニレベル鳶用
鳶レベル-2
D-クリスタルレベル
ブルーレベル 勾配用一管式
配管職人用水平器
配管職人用水平器
メーカーSK-11SK-11SK-11シンワ測定アカツキ製作所アカツキ製作所
通常価格2,769円2,741円 -2,320円6,932円6,114円7,433円 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプ水平器水平器水平器水平器水平器水平器
高さ(mm)1204395425656
厚み(mm)161112342626
商品幅(mm)43-----
商品重量(g)9087.538---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました