17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チタンコート刃ミニクリッパー SPD-C202T

チタンコート刃ミニクリッパー

通常単価(税別)
2,889円
税込単価
3,178円
通常出荷日:3日目

【特長】・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます・切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続...

詳細を確認
  • 本体・関連商品
    本体
  • 全長 (mm)
    210
  • 切断能力(HRB80軟線) (mm)
    4
  • 切断能力(HRC20硬線) (mm)
    2
  • 質量 (g)
    266
  • JANコード
    4977292236140
  • 商品幅 (mm)
    60
  • 商品高さ (mm)
    210
  • 商品奥行き (mm)
    18

型番:

SPD-C202T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SPD-C202Tの仕様・寸法情報

本体・関連商品
本体
全長(mm)
210
切断能力(HRB80軟線)(mm)
4
切断能力(HRC20硬線)(mm)
2
質量(g)
266
JANコード
4977292236140
商品幅(mm)
60
商品高さ(mm)
210
商品奥行き(mm)
18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPD-C202TSPD-C202T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,889円
( 3,178円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます
・切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です
・手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です
・2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています
・刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し鋭い切れ味を発揮し、刃には高硬度チタン合金コーティングを施すことで耐久性が向上し、永切れを実現しました
【用途】
・軟鋼線材、丸棒の切断

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チタンコート刃ミニクリッパーの型番SPD-C202Tのページです。 型番SPD-C202Tに関する仕様情報を記載しております。
チタンコート刃ミニクリッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタンコート刃ミニクリッパー
ステン刃ミニクリッパー
スモールクリッパー(平刃タイプ)
スモールクリッパー(平刃・成型ハンドルタイプ)
アルミミニクリッパー SPD-C200G
GT ボルトクリッパー GTMC-250
メーカーSK-11SK-11KEIBAKEIBASK-11ウィザ(旧:グレートツール)
通常価格2,889円2,005円2,222円2,703円2,005円2,511円
通常出荷日3日目3日目4日目9日目3日目4日目
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
全長(mm)210210212210210268
切断能力(HRB80軟線)(mm)443.23.24直径5
切断能力(HRC20硬線)(mm)222.92.92直径3
質量(g)266265280250173256(パッケージ含:278)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト