17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ショートワイドモンキレンチ SPD-36WMS

ショートワイドモンキレンチ

通常単価(税別)
2,180円
税込単価
2,398円
通常出荷日:3日目

【特長】・コンパクトなショートタイプで、収納・携帯に便利なモンキレンチです。・軽量タイプでありながら強...

詳細を確認
  • 最大口開き (mm)
    36
  • 全長 (mm)
    159
  • 質量 (g)
    220
  • 商品幅 (mm)
    65
  • 商品高さ (mm)
    159
  • 商品奥行き (mm)
    13.5
  • 商品重量 (g)
    220
  • JANコード
    4977292211840

型番:

SPD-36WMS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SPD-36WMSの仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
36
全長(mm)
159
質量(g)
220
商品幅(mm)
65
商品高さ(mm)
159
商品奥行き(mm)
13.5
商品重量(g)
220
JANコード
4977292211840

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPD-36WMSSPD-36WMS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180円
( 2,398円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなショートタイプで、収納・携帯に便利なモンキレンチです。
・軽量タイプでありながら強度はJIS.H級をクリアしています。
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
【用途】
・ボルト・ナットの締結作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショートワイドモンキレンチの型番SPD-36WMSのページです。 型番SPD-36WMSに関する仕様情報を記載しております。
ショートワイドモンキレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートワイドモンキレンチ
ショートハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)
薄口モンキレンチ
クイックモンキーレンチ
70mm/285mm モーターレンチ
薄型イグザクトレンチ(ベント) シール付
メーカーSK-11TONESK-11フジ矢エスコトップ工業
通常価格2,180円3,353円2,110円3,054円4,172円4,189円
通常出荷日3日目5日目在庫品1日目1日目2日目4日目
最大口開き(mm)363630327024
全長(mm)159140-203285218
質量(g)220210-245615235
商品幅(mm)65-56---
商品高さ(mm)159-140---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました