17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBFS

通常単価(税別)
9,82011,130
税込単価
10,80212,243

【特長】・高精度な刃幅公差:±0.02mm。・長寿命・高能率加工を実現するME...

詳細情報を確認する
  • 加工用途
    溝入れ
  • 適合刃幅 (mm)
    0.25~3
  • 最大溝深さ (mm)
    3
  • ホルダ角度 (°)
    90
  • タイプ
    一体型
  • 全長 (mm)
    120
  • 頭部 (mm)
    14
  • クランプ方式
    スクリューオン(S)
  • シャンク材質
  • 適合チップ
    GBF32シリーズ
  • クランプねじ
    SB-4070TRW
  • レンチ
    FT-8
未確定:候補が6型番あります。
    数量:

    商品情報

    製品仕様

    型番加工用途適合刃幅最大溝深さ勝手ホルダ角度タイプシャンク高さシャンク幅全長
    KGBFSL1010JX-16溝入れ0.25~3mm3mm90度一体型10mm10mm120mm
    KGBFSR1010JX-16溝入れ0.25~3mm3mm90度一体型10mm10mm120mm
    KGBFSL1212JX-16溝入れ0.25~3mm3mm90度一体型12mm12mm120mm
    KGBFSR1212JX-16溝入れ0.25~3mm3mm90度一体型12mm12mm120mm
    KGBFSL1616JX-16溝入れ0.25~3mm3mm90度一体型16mm16mm120mm
    KGBFSR1616JX-16溝入れ0.25~3mm3mm90度一体型16mm16mm120mm

    型番リスト

    表示件数

    勝手

    シャンク高さ

    (mm)

    シャンク幅

    (mm)

    刃先距離

    (mm)

    刃先高さ

    (mm)

    最小発注数量
    10
    10
    15
    10
    1個
    12
    12
    16
    12
    1個
    16
    16
    20
    16
    1個
    10
    10
    15
    10
    1個
    12
    12
    16
    12
    1個
    16
    16
    20
    16
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,820
    ( 10,802 )
    4日目
    10,440
    ( 11,484 )
    4日目
    11,130
    ( 12,243 )
    4日目
    9,820
    ( 10,802 )
    4日目
    10,440
    ( 11,484 )
    4日目
    11,130
    ( 12,243 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高精度な刃幅公差:±0.02mm。
    ・長寿命・高能率加工を実現するMEGACOATシリーズ採用。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBFSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBFS
    自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBF-JCT
    自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]S-KGBF型(外径用スリーブホルダ)
    自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]KGBF-F型(オフセットなし)
    自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L
    小物部品外径溝入れ加工用ホルダ GTAF
    メーカー京セラ京セラ京セラ京セラタンガロイ三菱マテリアル
    通常価格9,820-21,630 -18,700 -8,460 -12,120 -12,605 -
    通常出荷日4日目3日目〜3日目〜1日目〜1日目3日目
    加工用途溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ / 突っ切り溝入れ
    適合刃幅(mm)0.25~30.25~30.25~30.25~31.20.25~3.0
    最大溝深さ(mm)330.6~33103
    ホルダ角度(°)90000090
    タイプ一体型一体型一体型一体型一体型一体型

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト