17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式スピーカー MR202

  • 商品タイプ
    充電式スピーカ
  • 電源 (V)
    10.8、14.4、18、AC100
  • タイプ
    USB メモリ対応・液晶パネル付
  • 寸法 (㎜)
    199
  • 質量 (g)
    2700(バッテリー除く)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

外観図

充電式スピーカー MR202 外観図

製品の基本仕様・特長

型番スピーカー入力
端子
連続使用時間*1 ( )は使用バッテリ電圧/容量*2質量
(kg)
(バッテリ除く)
標準
付属品
Bluetooth
MR202[低音用]
φ101.6mm
(8Ω)
[高音用]
φ36mm
(8Ω)
AUX IN
(φ3.5mm)
約7.5時間
(10.8V/
1.5Ah)
約20時間
(10.8V/
4.0Ah)
約12時間
(14.4V/
3.0Ah)
約25時間
(14.4V/
6.0Ah)
約14時間
(18V/
3.0Ah)
約32時間
(18V/
6.0Ah)
2.7ACアダプタ
(SE00000497)

*1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や使用条件により異なります
*2 JEITA(電子情報技術産業協会)基準(スピーカー出力:100mW時)

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
青
1個
黒
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,029円
( 24,232円 )
3日目
22,029円
( 24,232円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場に響く、上質サウンド。
・USBメモリ からも聴ける選べる、3つの音源。
・曲名、アーティスト名を表示液晶パネル付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式スピーカー MR202のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式スピーカー MR202
充電式スピーカ MR200
充電式ラジオ MR001GZ
充電式ラジオ MR005GZ
充電式ラジオ MR002GZ
82ミリ充電式カンナ KP181D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格22,029円17,640円22,147円39,052円30,251円36,588円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電式スピーカ充電式スピーカ充電式ラジオ充電式ラジオ充電式ラジオ替刃式
電源(V)10.8、14.4、18、AC10010.8、14.4、18、AC100スライド式バッテリ:DC10.8、14.4、18、直流36(40max)(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100(50/60Hz)スライド式バッテリ:DC10.8、14.4、18、直流36(40max)(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100(50/60Hz)スライド式バッテリ:DC10.8、14.4、18、直流36(40max)(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100(50/60Hz)直流18
タイプUSB メモリ対応・液晶パネル付シンプルタイプ----
寸法(㎜)199199ハンドルを起こした時:280(長さ)×171(幅)×434(高さ)/ハンドルを倒した時:280(長さ)×171(幅)×298(高さ)ハンドルを起こした時:285(長さ)×172(幅)×434(高さ)/ハンドルを倒した時:285(長さ)×172(幅)×298(高さ)ハンドルを起こした時:280(長さ)×171(幅)×434(高さ)/ハンドルを倒した時:280(長さ)×171(幅)×298(高さ)366(長さ)×156(幅)×166(高さ)
質量(g)2700(バッテリー除く)2700(バッテリー除く)4300(バッテリ除く)5500(バッテリ除く)4300(バッテリ除く)3600(バッテリ含む)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト