17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電器 DC1001

通常単価(税別)
2,821
税込単価
3,103
通常出荷日:3日目

【特徴】・マキタ製・10.8Vリチウムイオンバッテリ用充電器。

  • 商品タイプ
    充電器
  • 電圧 (V)
    10.8
  • 仕様
    内蔵式リチウムイオンバッテリ

型番:

DC1001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC1001の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電器
電圧(V)
10.8
仕様
内蔵式リチウムイオンバッテリ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC1001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,821
( 3,103 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・マキタ製・10.8Vリチウムイオンバッテリ用充電器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電器 DC1001の型番DC1001のページです。 型番DC1001に関する仕様情報を記載しております。
充電器 DC1001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電器 DC1001
ポータブル電源 PDC01
14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1415G
ポータブル電源 PDC1200
10.8Vリチウムイオンバッテリ
リチウムイオンバッテリ(差込タイプ) BL0715
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格2,82150,4716,04130,443 -6,343 -4,440
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
商品タイプ充電器電源ユニットバッテリ-10.8Vスライド式リチウムイオンバッテリバッテリ
電圧(V)10.840max14.4-10.87.2
仕様内蔵式リチウムイオンバッテリ本体・ハーネス付(バッテリ、充電器、各接続アダプタ別売)リチウムイオン--差込み式リチウムイオンバッテリ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト