ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アース線 F-128

通常単価(税別)
1,102
税込単価
1,212
通常出荷日:3日目

【特長】・1MΩ抵抗が入ったカシメタイプのアース線・アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかりま...

詳細を確認
  • カシメ作業にはプライヤー(型番:P-211Z)を使用してください。

型番:

F-128
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-128の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
サイズ
1.25mm2×2m
JANコード
4962772091289
付属品
キャップ1個・アースシール2枚入

型番リスト

表示件数
型番
F-128
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,102
( 1,212 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1MΩ抵抗が入ったカシメタイプのアース線
・アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります

ご注意

  • カシメ作業にはプライヤー(型番:P-211Z)を使用してください。

商品情報

使用方法

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アース線 F-128の型番F-128のページです。 型番F-128に関する仕様情報を記載しております。
アース線 F-128のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アース線 F-128
アース線 F-127
グランドアース線 F-27
導電性シート F-733
導電性カラーマット F-763
絶縁シート F-104
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格1,1021,6352,2206,05043,73621,216
通常出荷日3日目2日目2日目2日目2日目3日目
商品タイプ関連品関連品関連品静電気対策シート静電気対策マット静電気対策シート
サイズ1.25mm2×2m線径×長さ:1.25mm2×2m線径×長さ:1.25mm2×2m---
JANコード4962772091289--496277209733549627720976324962772092040
付属品キャップ1個・アースシール2枚入-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト