ツール用品技術窓口

マイクロスコープ(PC用) L-KIT650 L-KIT650

マイクロスコープ(PC用) L-KIT650

通常単価(税別)
144,060円
税込単価
158,466円
通常出荷日:5日目

【特長】・赤外線での検査・観察が可能な500万画素のUSBカメラセット。・汎用性の高いCマウント仕様の...

詳細を確認
  • 倍率 (X)
    8.7~250(24型ワイドモニター使用時、解像度19201080設定時の倍率)
  • 視野 (mm)
    20×15~2.7×2.1
  • 撮像素子
    1/2.5" CMOSイメージセンサ
  • フレームレート (fps)
    最大30(500万画素使用時のみ10)
  • 保存画素数(最大)
    静止画:2592×1944(500万画素)、動画:1280×960(120万画素)
  • JANコード
    4962772126509
  • 寸法
    350(W)×450(D)mm
  • 作動距離 (mm)
    90
  • セット内容
    6点:L-834 USBカメラ、L-815 ズームレンズ、L-509 ホルダー、L-525 ロングベース、L-523 ロングストレートアーム、L-709 LEDライト
  • 出力コネクター
    USB2.0
  • 動作環境
    Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)

型番:

L-KIT650
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番倍率視野
L-KIT6508.7~250X(24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率)20×15~2.7×2.1mm

L-KIT650の仕様・寸法情報

倍率(X)
8.7~250(24型ワイドモニター使用時、解像度19201080設定時の倍率)
視野(mm)
20×15~2.7×2.1
撮像素子
1/2.5" CMOSイメージセンサ
フレームレート(fps)
最大30(500万画素使用時のみ10)
保存画素数(最大)
静止画:2592×1944(500万画素)、動画:1280×960(120万画素)
JANコード
4962772126509
寸法
350(W)×450(D)mm
作動距離(mm)
90
セット内容
6点:L-834 USBカメラ、L-815 ズームレンズ、L-509 ホルダー、L-525 ロングベース、L-523 ロングストレートアーム、L-709 LEDライト
出力コネクター
USB2.0
動作環境
Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT650
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144,060円
( 158,466円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線での検査・観察が可能な500万画素のUSBカメラセット。
・汎用性の高いCマウント仕様のズームレンズ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(PC用) L-KIT650の型番L-KIT650のページです。 型番L-KIT650に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(PC用) L-KIT650のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(PC用) L-KIT650
マイクロスコープ(PC用) L-KIT649
マイクロスコープ(PC用) L-KIT578
マイクロスコープ(PC用) L-KIT579
マイクロスコープ(PC用) L-KIT754
マイクロスコープ(PC用) L-KIT773
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格144,060円126,898円50,932円58,004円69,539円65,039円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
倍率(X)8.7~250(24型ワイドモニター使用時、解像度19201080設定時の倍率)8.7~250(24型ワイドモニター使用時、解像度19201080設定時の倍率)0.9~15×(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率)2.7~17×(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率)0.9~15(24型ワイドモニター使用時)0.9~15(24型ワイドモニター使用時)
視野(mm)20×15~2.7×2.120×15~2.7×2.1188×141~45×3464×48~40×30180×135~45×34188×141~45×34
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ
フレームレート(fps)最大30(500万画素使用時のみ10)最大30(500万画素使用時のみ10)最大30,但し500万画素使用時のみ10最大30,但し500万画素使用時のみ10最大30最大30
保存画素数(最大)静止画:2592×1944(500万画素)、動画:1280×960(120万画素)静止画:2592×1944(500万画素)、動画:1280×960(120万画素)静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素)静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素)静止画:2592×1944(500万画素)/動画:1920×1080(200万画素)静止画:2592×1944(500万画素)/動画:1920×1080(200万画素)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました