ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

熱風炉 FV-101 100V 平型プラグ

通常単価(税別)
238,730円
税込単価
262,603円
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能。・Rシール・ラベルシール・キャップシールが驚...

詳細を確認

型番:

FV101-81
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FV101-81の仕様・寸法情報

電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
1400
奥行(mm)
570
質量(g)
10000

型番リスト

表示件数
型番
FV101-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
238,730円
( 262,603円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能。
・Rシール・ラベルシール・キャップシールが驚くほどきれいな仕上りに。
・キャップシールは立て置き可能(高さ20~130mm/直径φ85mmまで)。・1回の手作業が100個を超えたら、格段に作業効率があがる卓上のヒーティングマシンで。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱風炉 FV-101 100V 平型プラグの型番FV101-81のページです。 型番FV101-81に関する仕様情報を記載しております。
熱風炉 FV-101 100V 平型プラグのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
容器(ボトル)用シュリンク機
5
満足度:5.0
数が少ないシュリンクは、熱風ドライヤーで行っていましたが、仕上がりや速度の個人差が大きく、火傷をする可能性もありました。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱風炉 FV-101 100V 平型プラグ
熱風炉 887B 100V 平型プラグ
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
工業用ドライヤー FV-300
AC100V/600Wヒートガン(軽量型)EA365VA-4A
AC100V/600Wヒートガンセット(軽量型)EA365VA-14A
メーカー白光白光白光白光エスコエスコ
通常価格238,730円400,250円10,410円5,379円13,424円22,963円
通常出荷日1日目7日目在庫品1日目1日目2日目2日目
電源(V)AC100 50/60HzAC100 50/60HzAC100単相100AC100(50/60Hz)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)1400124010001000--
奥行(mm)5701000----
質量(g)1000028000600---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました