ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ

    通常単価(税別)
    10,410
    税込単価
    11,451
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    パワフルかつ無段階コントロール可能な工業用ドライヤー(ヒーティングガン)。【特長】・温度と風量は無段階...

    詳細を確認

    型番:

    FV310-81
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FV310-81の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    熱風加工機
    電源(V)
    AC100
    熱風温度(℃)
    530
    温度範囲(℃)
    50~530
    外寸(mm)
    240×190×70
    トラスココード
    855-1398
    消費電力(W)
    1000
    質量(g)
    600
    セット内容
    本体(ケース付き)、取扱説明書
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FV310-81
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,410
    ( 11,451 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    パワフルかつ無段階コントロール可能な工業用ドライヤー(ヒーティングガン)。
    【特長】
    ・温度と風量は無段階可変。作業に合わせた細かな設定が可能で、操作性・生産性の向上に貢献します。
    ・高性能かつ長寿命なヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子を採用しました。
    ・カートリッジ式ヒーターを採用し、ドライヤー本体を分解することなくヒーター交換が可能です。
    ・自立作業時も転倒しにくいよう、背面ラバーが付いています。さらに、自立させた状態でも操作しやすいようにスイッチやツマミの位置が配慮されています。
    ・持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。
    ・各種ノズルなどのオプションを併用することで作業性が向上します。
    【仕様】
    ・温度範囲:50~530℃
    ・風量範囲:0.15~0.25立方m/min
    ・風速:600m/min
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ・プラグ形状:平型

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    【特長】

    • 持ち運びに便利なキャリングケース付き
    • 自立作業時も転倒しにくい安全設計

     

    【仕様】

    電源AC100V 50/60Hz
    消費電力1,000W
    最高温度530℃(50~530℃連続可変)
    風速600m/min.
    風量0.15~0.25m3/min.
    外形寸法240(W)×190(H)×70(D)mm
    重量0.6kg

    ※外形寸法と重量はコードを除きます。
    ※最高温度は吹出し口から10mmで測定した値です。

    工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ 仕様

    熱風の温度と風量は、本体上部の調節ツマミで無段階に可変できるので、作業に合わせて細やかな設定が可能です。

     
    ■作業例
    工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ 作業例
    ■設定温度分布と作業内容
    工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ 設定温度分布と作業内容

    ※温度、風量は参考値で、各設定の値を保証するものではありません。

    ヒーター、スタンド、ノズルなどについてはこちらをご覧ください。

    使用方法・使用事例

    使用事例

    工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ 使用事例

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグの型番FV310-81のページです。 型番FV310-81に関する仕様情報を記載しております。
    工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグのレビュー
    4.5平均満足度:4.58件のレビュー
    収縮チューブ
    5
    満足度:5.0
    収縮チューブを使う際に使用しています。 ダイヤルで温度調整もできますので便利です。
    1人が参考にしています。
    作業現場
    4
    満足度:4.0
    最新のものがケース付きで来たのにはびっくりしました。 まあ ケースの中には オプションの部品が入るようになっているようで...もっと読む
    0人が参考にしています。
    収縮チューブ
    5
    満足度:5.0
    収縮チューブの為に購入。使い勝手は申し分なく両面テープの残りカスを取る為にも使用している。
    0人が参考にしています。
    プラ加工に使用
    5
    満足度:5.0
    数十年前のヒートガンから買い替えし、温調が出来る機能がこんなに便利なのか実感しました。作業の失敗もなくなり良いものを購入...もっと読む
    0人が参考にしています。
    現場にて使用
    5
    満足度:5.0
    使い方も簡単で何より、当日出荷可能な点がうれしいです。 急ぎで使用したいとき、次の日には手元に届くので ありがたいです。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
    熱風炉 FV-101 100V 平型プラグ
    熱風炉 887B 100V 平型プラグ
    工業用ドライヤー FV-300
    AC100V/600Wヒートガン(軽量型)EA365VA-4A
    AC100V/300W小型ヒートガンセットEA365V-6
    メーカー白光白光白光白光エスコエスコ
    通常価格10,410206,918396,0075,73413,24310,212
    通常出荷日在庫品1日目1日目7日目1日目2日目1日目
    商品タイプ熱風加工機--熱風加工機熱風加工機熱風加工機
    電源(V)AC100AC100 50/60HzAC100 50/60Hz単相100AC100(50/60Hz)AC100(50/60Hz)
    熱風温度(℃)530--440450約350 (測定は吹出口より10mmの位置)
    温度範囲(℃)50~530-常温~15040~440--
    外寸(mm)240×190×70--272(W)×245(H)×81(D)--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト