ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグ

通常単価(税別)
67,76058,429
税込単価
74,53664,272
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高出力・大風量で作業性向上・新型ノズル採用で温度特性向上・バキュームピックアップ機能とピック...

詳細を確認

型番:

FR810B-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FR810B-81の仕様・寸法情報

ステーションサイズ(mm)
ステーション部:160(W)×145(H)×220(D)
ステーション重量(kg)
ステーション部:1500、こて部:180
商品タイプ
関連品
詳細タイプ
ホットエアー

型番リスト

表示件数
型番
FR810B-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,76058,429
( 64,272 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力・大風量で作業性向上
・新型ノズル採用で温度特性向上
・バキュームピックアップ機能とピックアップインジケーター搭載
・簡単ノズル交換
・プリセット連動機能で簡易プロファイル作成が可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグの型番FR810B-81のページです。 型番FR810B-81に関する仕様情報を記載しております。
熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグ
熱風式部品除去器 FR-811 100V 2極接地プラグ
熱風式部品除去器 851 100V 2極接地プラグ
FR-810B・FR-811用交換ノズル
ホットエアー用ノズル SOP・TSOP・PLCC・SOJ・BGA・SIP用
ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N5
メーカー白光白光白光白光白光ボッシュ
通常価格67,760183,92047,7922,688 -6,752 -2,000
通常出荷日在庫品1日目6日目5日目在庫品1日目〜5日目〜1日目
ステーションサイズ(mm)ステーション部:160(W)×145(H)×220(D)ステーション部:60(W)×145(H)×220(D)167(W)×101(H)×182(D)---
ステーション重量(kg)ステーション部:1500、こて部:180-ステーション部:1800、こて部:180---
商品タイプ関連品関連品関連品---
詳細タイプホットエアーホットエアー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットエアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト