ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

熱風式部品除去器 851 100V 2極接地プラグ

通常単価(税別)
40,698円
税込単価
44,768円
通常出荷日:5日目

【特長】・小型実装部品のリペアーや局所加熱に最適なシングルのホットエアー。・細身のグリップで狭小スペー...

詳細を確認

型番:

851-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

851-1の仕様・寸法情報

ステーションサイズ(mm)
167(W)×101(H)×182(D)
ステーション重量(kg)
ステーション部:1800、こて部:180
商品タイプ
関連品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
851-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,698円
( 44,768円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型実装部品のリペアーや局所加熱に最適なシングルのホットエアー。
・細身のグリップで狭小スペースの作業に最適。
・風量・設定温度を調節することで最適な温度で作業が可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱風式部品除去器 851 100V 2極接地プラグの型番851-1のページです。 型番851-1に関する仕様情報を記載しております。
熱風式部品除去器 851 100V 2極接地プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱風式部品除去器 851 100V 2極接地プラグ
熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグ
熱風式部品除去器 FR-811 100V 2極接地プラグ
メーカー白光白光白光
通常価格40,698円60,443円150,914円
通常出荷日5日目在庫品1日目6日目
ステーションサイズ(mm)167(W)×101(H)×182(D)ステーション部:160(W)×145(H)×220(D)ステーション部:60(W)×145(H)×220(D)
ステーション重量(kg)ステーション部:1800、こて部:180ステーション部:1500、こて部:180-
商品タイプ関連品関連品関連品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットエアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました