ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |
|
白光 吸着ピンセット用交換部品・オプション |
|
島津製作所 上皿天びん UPシリーズ(Yシリーズ 小皿最小表示0.001g) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
【特長】
肉厚で、丈夫な制電性指サックです。
静電気による製品の故障を防ぐことができます。
【用途】
電子部品、電子機器の組み立て、検査等に最適です。

スタック・アンド・オプティーク
コンパクト除電ブラシ(アルミ柄タイプ)

白光
指サック 566

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタック・アンド・オプティーク
ハケ型(天秤払い型)除電ブラシ アルミ柄タイプ
4通常価格(税別):2,167円~

アトム興産
導電性ペタペン ペンゴム
0通常価格(税別):7,058円~

アズワン
導電バット
0通常価格(税別):1,309円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

白光
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
4.9通常価格(税別):5,487円~

ホーザン
錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%
4.8通常価格(税別):961円~

白光
ワイヤー式こて先クリーナー599B
4.6通常価格(税別):344円~

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,451円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,211円~