17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハッコー155 15mmピッチ 155-2

ハッコー155 15mmピッチ

通常単価(税別)
118,501円
税込単価
130,351円
通常出荷日:4日目

【特長】・ラジアル型テーピング部品のカッティングに使用可能です【用途】・ラジアル部品のカットに

  • 商品タイプ
    手動式リードカッター
  • 加工リード線径 (mm)
    0.8(MAX.)
  • 外形寸法 (mm)
    110(W)×140(H)×125(D)
  • 質量
    1700

型番:

155-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる
【商品仕様】
<型番:155-2>
・送り穴ピッチ(mm):15
・リードピッチ(mm):5.0
・加工リード線径(mm):MA×Φ0.8
・加工リード線:軟銅線のみ
・幅(mm):110
・奥行(mm):125
・高さ(mm):140

155-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動式リードカッター
加工リード線径(mm)
0.8(MAX.)
外形寸法(mm)
110(W)×140(H)×125(D)
質量
1700

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
155-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,501円
( 130,351円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラジアル型テーピング部品のカッティングに使用可能です
【用途】
・ラジアル部品のカットに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハッコー155 15mmピッチの型番155-2のページです。 型番155-2に関する仕様情報を記載しております。
ハッコー155 15mmピッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハッコー155 15mmピッチ
部品リード加工機 153・154
リード加工モータードライブ 152B 100V 平型プラグ
部品リード加工具 ディップライナー FTシリーズ
FT-8003用こて台
サーマルワイヤーストリッパー FT-802
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格118,501円106,750円77,982円5,060円 -7,674円67,162円
通常出荷日4日目5日目〜5日目5日目1日目在庫品1日目
商品タイプ手動式リードカッター手動式リードフォーマーモータードライブディップライナーこて台(オプション)セット品
加工リード線径(mm)0.8(MAX.)-----
外形寸法(mm)110(W)×140(H)×125(D)125(W)×130(H)×110(D)430(W)×140(H)×150(D)---
質量170020005600---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました