17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロニッパ FT-600 117MM

通常単価(税別)
3,564円
税込単価
3,920円
通常出荷日:1日目

【特長】・軟銅線の細工、加工に。刃先が細く、狭い箇所に最適なマイクロニッパ(軟銅線 MAX.φ1.2m...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    120
  • 銅線切断能力 (mm)
    1.2
  • ばね
    なし
  • 全長 (mm)
    117
  • 頭部寸法 (mm)
    11×13.4

型番:

FT600-81
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FT600-81の仕様・寸法情報

呼び寸法
120
銅線切断能力(mm)
1.2
ばね
なし
全長(mm)
117
頭部寸法(mm)
11×13.4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FT600-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,564円
( 3,920円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟銅線の細工、加工に。刃先が細く、狭い箇所に最適なマイクロニッパ(軟銅線 MAX.φ1.2mm)。
・独自の熱処理により鋭い切れ味と高い耐久性を両立。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロニッパ FT-600 117MMの型番FT600-81のページです。 型番FT600-81に関する仕様情報を記載しております。
マイクロニッパ FT-600 117MMのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
基板の配線作業
5
満足度:5.0
基板の配線作業で使っています。細かい作業に向いています。刃は熱処理されているので耐久性あり。値段が少々高いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロニッパ FT-600 117MM
エレクトロニッパ ENI-100
ミニチュアニッパー N-32
エレクトロニッパ
マイクロニッパー NP-05
“エルゴコンパクト”
メーカー白光トップ工業ホーザントップ工業エンジニアバーコ
通常価格3,564円3,534円2,821円3,652円2,958円8,387円
通常出荷日1日目1日目3日目1日目2日目2日目
呼び寸法120100125115125120
銅線切断能力(mm)1.21.221.20.81.5
ばねなしありありありありあり
全長(mm)117-----
頭部寸法(mm)11×13.4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました