ツール用品技術窓口

先細ロングプライヤー FT-620 148MM

通常単価(税別)
2,941円
税込単価
3,235円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・軟銅線の細工、加工に。先細タイプで狭いところの作業に最適な先細ロングプライヤー。・線材に傷を...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • ばね
    なし
  • 全長 (mm)
    148
  • 頭部寸法 (mm)
    11×52.4

型番:

FT620-81
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FT620-81の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
ばね
なし
全長(mm)
148
頭部寸法(mm)
11×52.4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
FT620-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,941円
( 3,235円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟銅線の細工、加工に。先細タイプで狭いところの作業に最適な先細ロングプライヤー。
・線材に傷を付けにくい、くわえ部溝なしタイプ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先細ロングプライヤー FT-620 148MMの型番FT620-81のページです。 型番FT620-81に関する仕様情報を記載しております。
先細ロングプライヤー FT-620 148MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先細ロングプライヤー FT-620 148MM
プライヤー FT-621 124MM
プライヤーロング 154MM
プライヤー 140MM
先曲がりニードルプライヤー 146MM
丸ペンチ・先細タイプ
メーカー白光白光白光白光白光KEIBA
通常価格2,941円2,941円2,522円2,599円2,599円3,449円
通常出荷日在庫品1日目1日目6日目5日目5日目9日目
呼び寸法150125150150150120
ばねなしなしなしなしなしあり
全長(mm)148124154140146-
頭部寸法(mm)11×52.411×28.4----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました