17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

B3523
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B3523の仕様・寸法情報

本体型番
FT710-01、FT710-02
その他
オプション
詳細タイプ
ロックナット
商品タイプ
関連品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
B3523
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
783円
( 861円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・回転式こて先クリーナー FT-710用交換部品・オプション

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

回転式こて先クリーナー FT-710用交換部品・オプションの型番B3523のページです。 型番B3523に関する仕様情報を記載しております。
回転式こて先クリーナー FT-710用交換部品・オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転式こて先クリーナー FT-710用交換部品・オプション
こて先クリーナー FT-700用ストレートブラシ
T20シリーズこて先 ノズル組品
はんだこて部 FM-2027用 コネクター組品 24V-70W
ホットエアー851用ノズル
口金 B3666
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格783円2,453円3,751円6,805円1,241円 -683円
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目5日目5日目〜2日目
本体型番FT710-01、FT710-02FT700-01T20-J02、T20-KUFM203-02851FX-8804
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプロックナットストレートブラシノズル組品コネクター組品ノズル口金
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました