17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PCローラーバケスペア凹凸用

通常単価(税別)
1,347
税込単価
1,482
通常出荷日:9日目

【特長】・PCローラーバケスペア凹凸用塗料専用。・水性外が凹凸塗料専用のローラーバケです。

  • 商品タイプ
    ローラー
  • その他
    オプション
  • サイズ (mm)
    180
  • 材質
    ポリウレタンフォーム、紙
  • 質量 (g)
    53
  • JANコード
    4970925217967
  • 内容量
    1個

型番:

RM-7SP
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RM-7SPの仕様・寸法情報

商品タイプ
ローラー
その他
オプション
サイズ(mm)
180
材質
ポリウレタンフォーム、紙
質量(g)
53
JANコード
4970925217967
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
RM-7SPRM-7SP

内容量

最小発注数量
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,347
( 1,482 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PCローラーバケスペア凹凸用塗料専用。
・水性外が凹凸塗料専用のローラーバケです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCローラーバケスペア凹凸用の型番RM-7SPのページです。 型番RM-7SPに関する仕様情報を記載しております。
PCローラーバケスペア凹凸用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCローラーバケスペア凹凸用
PCつぎ柄
PCバケット型ローラートレイ
PCミニローラーバケ
カベ紙 押さえローラー
のりバケ
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格1,3471,5452,0754731,120271
通常出荷日9日目4日目9日目4日目1日目1日目
商品タイプローラーその他その他ローラーローラー刷毛
その他オプションオプションオプション---
サイズ(mm)1801200230755090
材質ポリウレタンフォーム、紙アルミトレイ・ポリプロピレン/ネット・ポリプロピレンハンドル・ポリプロピレン/ローラー毛部・ポリエステル繊維/ローラー芯部・ポリプロピレン/トレイ・PETハンドル・木/ローラー部・鉄、ナイロン柄・ABS/毛・山羊毛、ポリエステル
質量(g)532107006014719

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました