ファクトリーサプライ用品技術窓口

バケット型万能用ローラーバケセット 5点セット

通常単価(税別)
1,289円
税込単価
1,418円
通常出荷日:4日目

【特長】・持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適。・底が斜めになっていて塗料が最後まで使用できます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ローラー
  • 質量 (g)
    680
  • セット内容
    バケット型ローラートレイ(180mm)、バケット内容器、しごきネット、スリムローラーハンドル、ローラースペアスリム万能用150mm2本
  • JANコード
    4970925206770
  • 内容量
    1セット(5点)

型番:

BS-180
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BS-180の仕様・寸法情報

商品タイプ
ローラー
質量(g)
680
セット内容
バケット型ローラートレイ(180mm)、バケット内容器、しごきネット、スリムローラーハンドル、ローラースペアスリム万能用150mm2本
JANコード
4970925206770
内容量
1セット(5点)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS-180BS-180

内容量

最小発注数量
1セット(5点)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,289円
( 1,418円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適。
・底が斜めになっていて塗料が最後まで使用できます。
・毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バケット型万能用ローラーバケセット 5点セットの型番BS-180のページです。 型番BS-180に関する仕様情報を記載しております。
バケット型万能用ローラーバケセット 5点セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バケット型万能用ローラーバケセット 5点セット
PCバケット型万能用ローラーバケ
スリム万能用ローラーバケセット
PCバケット型ローラートレイ
バケット型ローラートレイ
PCローラーバケスペア凹凸用
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格1,289円2,898円887円2,224円861円1,545円
通常出荷日4日目7日目1日目9日目4日目9日目
商品タイプローラーローラーローラーその他ローラーローラー
質量(g)680100030070040053
セット内容バケット型ローラートレイ(180mm)、バケット内容器、しごきネット、スリムローラーハンドル、ローラースペアスリム万能用150mm2本万能用ローラーバケ180mm(7インチ)、バケット型ローラートレイ230mm(9インチ)、バケットネット(ローラーバケしごき用)ローラートレイ(100mm)、スリム万能用ローラーバケ(100mm)バケット型ローラートレイ230mm(9インチ)、バケットネット(ローラーバケしごき用)--
JANコード497092520677049709252192444970925205865497092521925149709252067634970925217967
内容量1セット(5点)1個1セット1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました