17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリム万能用ローラーバケセット

通常単価(税別)
887円
税込単価
976円
通常出荷日:1日目

【特長】・毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。・軽量・コンパクトなローラーで、小面...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ローラー
  • サイズ (mm)
    100
  • 質量 (g)
    300
  • セット内容
    ローラートレイ(100mm)、スリム万能用ローラーバケ(100mm)
  • JANコード
    4970925205865
  • 内容量
    1セット

型番:

S-RSE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S-RSEの仕様・寸法情報

商品タイプ
ローラー
サイズ(mm)
100
質量(g)
300
セット内容
ローラートレイ(100mm)、スリム万能用ローラーバケ(100mm)
JANコード
4970925205865
内容量
1セット

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-RSES-RSE

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
887円
( 976円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。
・軽量・コンパクトなローラーで、小面積やタッチアップの塗装に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリム万能用ローラーバケセットの型番S-RSEのページです。 型番S-RSEに関する仕様情報を記載しております。
スリム万能用ローラーバケセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリム万能用ローラーバケセット
PCバケット型ローラートレイ
バケット型万能用ローラーバケセット 5点セット
PCバケット型万能用ローラーバケ
PCローラーバケスペア凹凸用
PCつぎ柄
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格887円2,224円1,289円2,898円1,545円1,392円
通常出荷日1日目9日目4日目7日目9日目4日目
商品タイプローラーその他ローラーローラーローラーその他
サイズ(mm)100230--1801200
質量(g)300700680100053210
セット内容ローラートレイ(100mm)、スリム万能用ローラーバケ(100mm)バケット型ローラートレイ230mm(9インチ)、バケットネット(ローラーバケしごき用)バケット型ローラートレイ(180mm)、バケット内容器、しごきネット、スリムローラーハンドル、ローラースペアスリム万能用150mm2本万能用ローラーバケ180mm(7インチ)、バケット型ローラートレイ230mm(9インチ)、バケットネット(ローラーバケしごき用)--
JANコード497092520586549709252192514970925206770497092521924449709252179674970925217929
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました