ファクトリーサプライ用品技術窓口

PCローラーハンドル

通常単価(税別)
754円~851円
税込単価
829円~936円
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】・レギュラータイプのローラーバケスペアを使用できます。・握りやすく滑りにくいローラーグリップ。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ローラー
  • その他
    オプション
  • 材質
    スチール、ポリプロピレン
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

質量

(g)

JANコード

内容量

最小発注数量
100
190
4970925217530
1個
10個
180
240
4970925217523
1個
1個
230
270
4970925217516
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792円
( 871円 )
9日目
754円
( 829円 )
4日目
851円
( 936円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レギュラータイプのローラーバケスペアを使用できます。
・握りやすく滑りにくいローラーグリップ。
・5本フレームを採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCローラーハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCローラーハンドル
PCローラートレイ
PCバケット型ローラートレイ
PCローラーバケスペア万能用
PCつぎ柄
PCローラーバケスペアスリム万能用
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格754円-838円 -2,224円769円 -1,392円838円 -
通常出荷日4日目〜1日目〜9日目1日目〜4日目2日目〜
商品タイプローラーその他その他ローラーその他ローラー
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質スチール、ポリプロピレンポリプロピレントレイ・ポリプロピレン/ネット・ポリプロピレンポリエステル繊維、紙アルミポリエステル繊維、ナイロン
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト