ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 色タオルウエス |
【特長】
・毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。
・ローラーカバーは塗料との整合性を追求。
・素材を厳選した化学繊維を使用しています。
・紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにフィットします。
・長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。

アサヒペン
PC万能用ローラーバケ


アサヒペン
ローラーバケスペア万能用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大塚刷毛製造
プチローラー ハンドル 角柄
0通常価格(税別):962円~

トラスコ中山
マイクロファイバーミニスモールローラー仕上用 2インチ・4インチ
0通常価格(税別):763円~

ハンディ・クラウン
水性接着剤用レギュラーローラー スペア 175mm
0通常価格(税別):1,303円

ハンディ・クラウン
波型レギュラーローラーハンドル
0通常価格(税別):767円~

ハンディ・クラウン
ツインパック レギュラーローラー 中毛
0通常価格(税別):641円~

大塚刷毛製造
床用ローラー 9インチ
0通常価格(税別):1,674円

ハンディ・クラウン
アルミ伸縮継柄 EX-72
0通常価格(税別):870円

サンデーペイント
ラッカースプレーJ スプレー塗料
4.3通常価格(税別):411円~

SK-11
コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7
5通常価格(税別):150円~