17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペイントペール ポリ缶

  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ポリ缶
  • JANコード
    4970925205070
  • 容量(L)
    3
  • 質量(g)
    190
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 内容量
    1個

型番:

AP9016254
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP9016254の仕様・寸法情報

商品用途
その他
商品タイプ
その他
詳細タイプ
ポリ缶
JANコード
4970925205070
容量(L)
3
質量(g)
190
材質1
ポリプロピレン
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP9016254AP9016254

内容量

最小発注数量
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
696
( 766 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペイントペール ポリ缶の型番AP9016254のページです。 型番AP9016254に関する仕様情報を記載しております。
ペイントペール ポリ缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペイントペール ポリ缶
スーパープレス缶
プレス缶内容器
スプレーライナー
木材防虫スプレーロングショット
ケミカルスポイト 10ml
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格6968885626,7661,802283
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他その他その他塗料(スプレー)その他
詳細タイプポリ缶PK-3----
JANコード497092520507049709252227254970925222749497092540460249709255210024970925222718
容量(L)3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト