17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス缶内容器

  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • セット内容
    5枚セット
  • JANコード
    4970925222749
  • 質量(g)
    87
  • 内容量
    1個

型番:

PK-U3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PK-U3の仕様・寸法情報

商品用途
その他
商品タイプ
その他
セット内容
5枚セット
JANコード
4970925222749
質量(g)
87
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PK-U3PK-U3

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
833円
( 916円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパープレス缶(PK-3)用の内容器。
・内容器を使い捨てとして利用することで、プレス缶(PK-3)を汚さずに繰り返し使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス缶内容器の型番PK-U3のページです。 型番PK-U3に関する仕様情報を記載しております。
プレス缶内容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス缶内容器
スーパープレス缶
ペイントペール ポリ缶
スプレーライナー
木材防虫スプレーロングショット
ケミカルスポイト 10ml
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格833円1,123円952円6,426円2,542円390円
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目4日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他その他その他塗料(スプレー)その他
セット内容5枚セット-----
JANコード497092522274949709252227254970925205070497092540460249709255210024970925222718
質量(g)87385190130040015
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました