17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパープレス缶

通常単価(税別)
1,123円
税込単価
1,235円
通常出荷日:1日目

【特長】・塗装作業には欠かせない持ち運びに便利な容器です。・別売りのプレス缶内容器を装着できます。

  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    PK-3
  • JANコード
    4970925222725
  • 質量(g)
    385
  • 材質1
    スチール(亜鉛メッキ仕上)
  • 内容量
    1個

型番:

PK-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PK-3の仕様・寸法情報

商品用途
その他
商品タイプ
その他
詳細タイプ
PK-3
JANコード
4970925222725
質量(g)
385
材質1
スチール(亜鉛メッキ仕上)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PK-3PK-3

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,123円
( 1,235円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装作業には欠かせない持ち運びに便利な容器です。
・別売りのプレス缶内容器を装着できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパープレス缶の型番PK-3のページです。 型番PK-3に関する仕様情報を記載しております。
スーパープレス缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパープレス缶
ペイントペール ポリ缶
プレス缶内容器
木材防虫スプレーロングショット
スプレーライナー
ケミカルスポイト 10ml
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格1,123円952円833円2,542円6,426円390円
通常出荷日1日目9日目1日目1日目1日目4日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他その他塗料(スプレー)その他その他
詳細タイプPK-3ポリ缶----
JANコード497092522272549709252050704970925222749497092552100249709254046024970925222718
質量(g)38519087400130015
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました