17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性・油性兼用塗料固化剤

通常単価(税別)
629円
税込単価
692円
通常出荷日:1日目

【特長】・残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。・ハケを洗った水やうすめ液も処理で...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4970925602855
  • 質量(g)
    35
  • 内容量
    1個

型番:

AP9017921
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AP9017921の仕様・寸法情報

商品用途
その他
商品タイプ
その他
JANコード
4970925602855
質量(g)
35
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP9017921AP9017921

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
629円
( 692円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
・ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
・固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性・油性兼用塗料固化剤の型番AP9017921のページです。 型番AP9017921に関する仕様情報を記載しております。
水性・油性兼用塗料固化剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性・油性兼用塗料固化剤
水性・油性兼用塗料固化剤 BIG
水性道路線消し用塗料
水性つや出しニススプレー
カベ塗料用下塗り剤
水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格629円2,387円4,672円2,254円2,475円2,082円 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目9日目1日目〜
商品用途その他その他その他その他建物用その他
商品タイプその他その他塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(缶)
JANコード4970925602855497092560286249709254139494970925443236--
質量(g)3552020003605701100
内容量1個1個1個1本1個1個(0.7L)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました