ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アサヒペン 繊維用防水スプレーHyper |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型番 | 商品用途 | 色 | 商品タイプ | 商品サイズ(W×D×H) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| BSP-851 | その他 | その他 | その他 | 65mm×65mm×210mm | 320g |
【特長】
・はっ水効果により、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。
・素材の風合いや通気性を損ないません。
・スプレー後、約20分で効果を発揮します。
・ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。

ミスミ
薄型オイル吸着シート

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンデーペイント
ラッカースプレーJ スプレー塗料
4.3通常価格(税別):359円~

アサヒペン
アスペンラッカースプレー 420ml
0通常価格(税別):1,030円~

サンデーペイント
プライマースプレー 下塗り用
5通常価格(税別):1,470円

サンデーペイント
ラッカースプレーSL
4.6通常価格(税別):479円~

サンデーペイント
ラッカースプレーMAX
5通常価格(税別):823円~

サンデーペイント
アクリルラッカースプレー 20019シリーズ
5通常価格(税別):553円~

エスコ
400ml 透明錆止めスプレー
5通常価格(税別):1,592円

サンデーペイント
2液ウレタンスプレー 320ml
4.5通常価格(税別):3,291円

サンデーペイント
耐熱スプレー ブラック・シルバー・コーヒーブラウン
4.5通常価格(税別):1,662円~