17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カビのガード カビドメスプレー AP9015935

カビのガード カビドメスプレー

通常単価(税別)
1,028円
税込単価
1,131円
通常出荷日:7日目

【特長】・カビ止め効果が強力で、いやな臭いの発生を防ぎます。・速乾性で、素早く抗菌効果を発揮します。・...

詳細を確認
  • 用途
    その他
  • 詳細タイプ
    防カビ・防臭スプレー
  • 容量
    300mL
  • 材質
    チアベンダゾール(食品添加物)、エチルアルコール
  • 質量 (g)
    304
  • JANコード
    4970925301604
  • 内容量
    1本

型番:

AP9015935
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

型番用途詳細タイプ容量材質質量JANコード
AP9015935その他防カビ・防臭スプレー300mLチアベンダゾール(食品添加物)、エチルアルコール304g4970925301604

AP9015935の仕様・寸法情報

用途
その他
詳細タイプ
防カビ・防臭スプレー
容量
300mL
材質
チアベンダゾール(食品添加物)、エチルアルコール
質量(g)
304
JANコード
4970925301604
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP9015935AP9015935

内容量

最小発注数量
1本
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,028円
( 1,131円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カビ止め効果が強力で、いやな臭いの発生を防ぎます。
・速乾性で、素早く抗菌効果を発揮します。
・エタノールによる抗菌効果もあります。
・使用後、下地に適した塗料も塗装できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カビのガード カビドメスプレーの型番AP9015935のページです。 型番AP9015935に関する仕様情報を記載しております。
カビのガード カビドメスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カビのガード カビドメスプレー
アスファルトコンクリート用クリーナ 800ml
コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー
フローリングの洗剤ゴキとバイバイ
アルミシャッターサイディング洗浄
金属みがき ピカピカン
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格1,028円869円1,511円715円991円736円 -
通常出荷日7日目9日目1日目7日目7日目4日目〜
用途その他床・壁用住居用機械、部品、設備、床用床・壁用その他
詳細タイプ防カビ・防臭スプレー----金属のサビ・汚れ落とし、ツヤ出し
容量300mL800ml800g250mL500g-
材質チアベンダゾール(食品添加物)、エチルアルコール界面活性剤(1.5%、アルキルグルコシド)、洗浄補助剤----
質量(g)304890935300--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました