ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミシャッターサイディング洗浄

通常単価(税別)
991円
税込単価
1,090円
通常出荷日:7日目

【特長】・サイディング・タイルなどに付着した排気ガスや雨水による汚れの洗浄。・排気ガスや雨水による汚れ...

詳細を確認

型番:

AP9017919
解除
  • この商品は15個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AP9017919の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
床・壁用
容量
500g
JANコード
4970925307804
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP9017919AP9017919

内容量

最小発注数量
1個
15個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
991円
( 1,090円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイディング・タイルなどに付着した排気ガスや雨水による汚れの洗浄。
・排気ガスや雨水による汚れを強力洗浄。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミシャッターサイディング洗浄の型番AP9017919のページです。 型番AP9017919に関する仕様情報を記載しております。
アルミシャッターサイディング洗浄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミシャッターサイディング洗浄
フローリングの洗剤ゴキとバイバイ
アスファルトコンクリート用クリーナ 800ml
コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー
カビのガード カビドメスプレー
金属みがき ピカピカン
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格991円715円869円1,511円1,259円736円 -
通常出荷日7日目7日目9日目1日目7日目4日目〜
商品タイプ洗剤洗剤クリーナークリーナー-クリーナー
用途床・壁用機械、部品、設備、床用床・壁用住居用その他その他
容量500g250mL800ml800g300mL-
JANコード49709253078044970925307439497092530430849709253111084970925301604-
内容量1個1個1本(800ml)1本1本1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました