ファクトリーサプライ用品技術窓口

アスファルトコンクリート用クリーナ 800ml

通常単価(税別)
869円
税込単価
956円
通常出荷日:9日目

【特長】・アスファルト・コンクリート・タイルなど色々なところに使えます・汚れの程度に応じて、薄めて使え...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    床・壁用
  • 容量
    800ml
  • 材質
    界面活性剤(1.5%、アルキルグルコシド)、洗浄補助剤
  • 質量 (g)
    890
  • JANコード
    4970925304308
  • 内容量
    1本(800ml)

型番:

S026
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

S026の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
床・壁用
容量
800ml
材質
界面活性剤(1.5%、アルキルグルコシド)、洗浄補助剤
質量(g)
890
JANコード
4970925304308
内容量
1本(800ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
S026S026

内容量

最小発注数量
1本(800ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
869円
( 956円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスファルト・コンクリート・タイルなど色々なところに使えます
・汚れの程度に応じて、薄めて使えます
【用途】
・アスファルト・コンクリート・モルタル・タイル・敷石・レンガ・ブロック・ウッドデッキの油汚れなどの洗浄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アスファルトコンクリート用クリーナ 800mlの型番S026のページです。 型番S026に関する仕様情報を記載しております。
アスファルトコンクリート用クリーナ 800mlのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
コンクリート掃除
3
満足度:3.0
比較的新しい汚れには効果があるかもしれません。当方では古い汚れだったので思ったよりはきれいになりませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アスファルトコンクリート用クリーナ 800ml
フローリングの洗剤ゴキとバイバイ
カビのガード カビドメスプレー
コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー
アルミシャッターサイディング洗浄
アスファルトクリーン
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン横浜油脂工業
通常価格869円715円1,259円1,511円991円17,113円
通常出荷日9日目7日目7日目1日目7日目1日目
商品タイプクリーナー洗剤-クリーナー洗剤洗剤
用途床・壁用機械、部品、設備、床用その他住居用床・壁用その他
容量800ml250mL300mL800g500g-
材質界面活性剤(1.5%、アルキルグルコシド)、洗浄補助剤-チアベンダゾール(食品添加物)、エチルアルコール---
質量(g)890300304935--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました