ファクトリーサプライ用品技術窓口

PCミニコテバケ 25mm

通常単価(税別)
616円
税込単価
678円
通常出荷日:1日目

【特長】・小物塗装や狭いところ、コーナー部の塗装に最適。・ハケ目がつきにくく、細かなところが簡単に塗れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    刷毛
  • 材質(毛)
    化学繊維
  • 筆規格・サイズ (号)
    25mm
  • 詳細タイプ
    PCミニコテバケ
  • 材質詳細
    ハンドル・ポリプロピレン/パッド毛部・ナイロン繊維/パッドスポンジ部・ポリウレタンフォーム/パッド樹脂部・塩化ビニル
  • JANコード
    4970925206459
  • 質量(g)
    35
  • 内容量
    1本

型番:

MK-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MK-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
刷毛
材質(毛)
化学繊維
筆規格・サイズ(号)
25mm
詳細タイプ
PCミニコテバケ
材質詳細
ハンドル・ポリプロピレン/パッド毛部・ナイロン繊維/パッドスポンジ部・ポリウレタンフォーム/パッド樹脂部・塩化ビニル
JANコード
4970925206459
質量(g)
35
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MK-25MK-25

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
616円
( 678円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物塗装や狭いところ、コーナー部の塗装に最適。
・ハケ目がつきにくく、細かなところが簡単に塗れます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCミニコテバケ 25mmの型番MK-25のページです。 型番MK-25に関する仕様情報を記載しております。
PCミニコテバケ 25mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCミニコテバケ 25mm
PC可変タイプコテバケ 125mm
PCダスター用
お得用上級多用途用ハケ 3本セット
おさえハケ
面相筆
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格616円1,143円901円1,019円897円616円 -
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ刷毛刷毛刷毛刷毛刷毛筆
材質(毛)化学繊維化学繊維豚毛化学繊維馬毛化学繊維
筆規格・サイズ(号)25mm125mm75mm30mm、50mm、70mm180mm-
詳細タイプPCミニコテバケPC可変タイプコテバケPCダスター用お得用上級多用途用ハケ 3本セットおさえハケ面相筆
材質詳細ハンドル・ポリプロピレン/パッド毛部・ナイロン繊維/パッドスポンジ部・ポリウレタンフォーム/パッド樹脂部・塩化ビニル本体・ポリプロピレン、ナイロン、TPE/パッド毛部・ナイロン繊維/パッドスポンジ部・ポリウレタンフォーム/パッド樹脂部・塩化ビニル豚毛化学繊維柄・木/毛・馬毛-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました