17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PCダスター用 D-75

PCダスター用

通常単価(税別)
901円
税込単価
991円
通常出荷日:9日目

【特長】・塗装前のホコリ取りに。・腰と弾力性のある豚毛を使用。・塗装前のチリ・ホコリ取り作業に。・ご家...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    刷毛
  • 材質(毛)
    豚毛
  • 筆規格・サイズ (号)
    75mm
  • 詳細タイプ
    PCダスター用
  • 材質詳細
    豚毛
  • JANコード
    4970925221193
  • 質量(g)
    82
  • 内容量
    1本

型番:

D-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ材質(毛)筆規格・サイズ
D-75刷毛豚毛75mm

D-75の仕様・寸法情報

商品タイプ
刷毛
材質(毛)
豚毛
筆規格・サイズ(号)
75mm
詳細タイプ
PCダスター用
材質詳細
豚毛
JANコード
4970925221193
質量(g)
82
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
D-75D-75

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
901円
( 991円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装前のホコリ取りに。
・腰と弾力性のある豚毛を使用。
・塗装前のチリ・ホコリ取り作業に。
・ご家庭でのサッシ周りなどのお掃除などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PCダスター用の型番D-75のページです。 型番D-75に関する仕様情報を記載しております。
PCダスター用のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
PC類のホコリ落とし
5
満足度:5.0
仕事用デスクトップのPCの掃除にと思い、購入しました。ホコリを上手く素早く落とせれるので満足しております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCダスター用
PCミニコテバケ 25mm
PC可変タイプコテバケ 125mm
お得用上級多用途用ハケ 3本セット
おさえハケ
木柄バケ
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格901円616円1,143円1,019円897円817円
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ刷毛刷毛刷毛刷毛刷毛刷毛
材質(毛)豚毛化学繊維化学繊維化学繊維馬毛-
筆規格・サイズ(号)75mm25mm125mm30mm、50mm、70mm180mm110mm
詳細タイプPCダスター用PCミニコテバケPC可変タイプコテバケお得用上級多用途用ハケ 3本セットおさえハケ木柄バケ
材質詳細豚毛ハンドル・ポリプロピレン/パッド毛部・ナイロン繊維/パッドスポンジ部・ポリウレタンフォーム/パッド樹脂部・塩化ビニル本体・ポリプロピレン、ナイロン、TPE/パッド毛部・ナイロン繊維/パッドスポンジ部・ポリウレタンフォーム/パッド樹脂部・塩化ビニル化学繊維柄・木/毛・馬毛-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました