17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

PCダスター用
アサヒペン
シリコンチューブ
岩田製作所
硬質床専用ライン塗料 ラインズマン
ABC商会
木柄バケ 924

木柄バケ

通常単価(税別)
674
税込単価
741
通常出荷日:1日目

【特長】・障子紙・ふすま紙ののりづけに。・のりの含みが多く、スピーディーにのり付けができます。

  • 商品タイプ
    刷毛
  • 筆規格・サイズ (号)
    110mm
  • 詳細タイプ
    木柄バケ
  • JANコード
    4970925156150
  • 質量(g)
    50
  • 内容量
    1本

型番:

924
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ筆規格・サイズ
924刷毛110mm

924の仕様・寸法情報

商品タイプ
刷毛
筆規格・サイズ(号)
110mm
詳細タイプ
木柄バケ
JANコード
4970925156150
質量(g)
50
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
924924

内容量

最小発注数量
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
674
( 741 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・障子紙・ふすま紙ののりづけに。
・のりの含みが多く、スピーディーにのり付けができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木柄バケの型番924のページです。 型番924に関する仕様情報を記載しております。
木柄バケのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木柄バケ
可変タイプコテバケ
PCミニコテバケ 25mm
おさえハケ
お得用上級多用途用ハケ 3本セット
PC可変タイプコテバケ 125mm
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格6741,2646768929481,394
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ刷毛刷毛刷毛刷毛刷毛刷毛
筆規格・サイズ(号)110mm180mm25mm180mm30mm、50mm、70mm125mm
詳細タイプ木柄バケ可変タイプコテバケPCミニコテバケおさえハケお得用上級多用途用ハケ 3本セットPC可変タイプコテバケ
JANコード497092515615049709252065724970925206459497092515532049709252039604970925206558
質量(g)5017035115105138

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト