17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふすま貼り用 マスキングテープ 934

ふすま貼り用 マスキングテープ

通常単価(税別)
552円
税込単価
607円
通常出荷日:1日目

【特長】・アイロン貼りふすま紙に最適。・ふすま枠にのりがつくのを防ぐ。

  • 商品タイプ
    マスキング用品
  • 幅 (mm)
    24
  • サイズ
    24mm×12m
  • 質量 (g)
    30
  • JANコード
    4970925156037
  • 内容量
    1個

型番:

934
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ幅
934マスキング用品24mm

934の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスキング用品
幅(mm)
24
サイズ
24mm×12m
質量(g)
30
JANコード
4970925156037
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
934934

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
552円
( 607円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイロン貼りふすま紙に最適。
・ふすま枠にのりがつくのを防ぐ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふすま貼り用 マスキングテープの型番934のページです。 型番934に関する仕様情報を記載しております。
ふすま貼り用 マスキングテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふすま貼り用 マスキングテープ
スコッチブロック マスキングペーパー
UV超強プラスチック障子紙テープ
床養生シート
床養生シート(エコタイプ)
ポリエチマスカー
メーカーアサヒペンスリーエムジャパンアサヒペン日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル
通常価格552円3,088円639円 -11,677円9,321円1,476円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプマスキング用品マスキング用品-塗装用養生シート塗装用養生シートマスカー
幅(mm)24304510001000550
サイズ24mm×12m-5mm×20m---
質量(g)30-----
JANコード4970925156037-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました