17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PCお徳用マスキングテープ【3個入り】

通常単価(税別)
900円
税込単価
990円
通常出荷日:9日目

【用途】一般塗装、充填剤、外壁塗装に使用できます。【特長】用途に合わせてそれぞれ性能が異なり、お徳用の...

詳細を確認

型番:

AP9016001
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

AP9016001の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスキング用品
材質(テープ)
その他
幅(mm)
24
詳細タイプ
外壁塗装用、コンクリート、モルタル壁の塗装時に。
材質
ゴム系粘着剤
質量(g)
115
JANコード
4970925220066
内容量
1パック(3巻)

絞り込み条件

  • 幅(mm)

  • 詳細タイプ

  • 材質

  • 質量(g)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP9016001AP9016001

幅

(mm)

詳細タイプ

材質

質量

(g)

JANコード

内容量

最小発注数量
24
外壁塗装用、コンクリート、モルタル壁の塗装時に。
ゴム系粘着剤
115
4970925220066
1パック(3巻)
10パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900円
( 990円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
一般塗装、充填剤、外壁塗装に使用できます。
【特長】
用途に合わせてそれぞれ性能が異なり、お徳用のサイズです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCお徳用マスキングテープの型番AP9016001のページです。 型番AP9016001に関する仕様情報を記載しております。
PCお徳用マスキングテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCお徳用マスキングテープ
PCマスキングテープ
スコッチブロック マスキングペーパー
不織布自動車養生カバー
ポリタンカルマスカー
ポリクロスマスカー(箱単位)
メーカーアサヒペンアサヒペンスリーエムジャパンナカシマ製品日東エルマテリアルトラスコ中山
通常価格900円530円 -3,088円5,450円 -1,801円 -25,906円 -
通常出荷日9日目9日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプマスキング用品マスキング用品マスキング用品塗装用養生シートマスカーマスカー
材質(テープ)その他その他マスキング布テープマスキングポリクロス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました