17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

生のりタイプ カベ紙貼りセット 947

生のりタイプ カベ紙貼りセット

通常単価(税別)
2,215円
税込単価
2,437円
通常出荷日:1日目

【特長】・生のり・再湿タイプのカベ紙を貼るのに必要な道具がセットになっていますのでとても便利です。・生...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • 詳細タイプ
    生のりタイプ カベ紙貼りセット
  • セット内容
    おさえハケ180mm、ヘラ200mm、おさえローラー32mm、ステンレスカット定規220mm、カベ紙用カッターナイフ
  • JANコード
    4970925109446
  • 質量(g)
    384
  • 内容量
    1セット

型番:

947
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

型番商品種類詳細タイプセット内容
947その他生のりタイプ カベ紙貼りセットおさえハケ180mm、ヘラ200mm、おさえローラー32mm、ステンレスカット定規220mm、カベ紙用カッターナイフ

947の仕様・寸法情報

商品種類
その他
詳細タイプ
生のりタイプ カベ紙貼りセット
セット内容
おさえハケ180mm、ヘラ200mm、おさえローラー32mm、ステンレスカット定規220mm、カベ紙用カッターナイフ
JANコード
4970925109446
質量(g)
384
内容量
1セット

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
947947

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,215円
( 2,437円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生のり・再湿タイプのカベ紙を貼るのに必要な道具がセットになっていますのでとても便利です。
・生のり・再湿タイプのカベ紙貼り用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

生のりタイプ カベ紙貼りセットの型番947のページです。 型番947に関する仕様情報を記載しております。
生のりタイプ カベ紙貼りセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生のりタイプ カベ紙貼りセット
のり貼り障子紙貼りセット
新障子貼りセット
ガラスシート貼りセット
穴うめパテセット
カベ紙のちょっとめくれ補修のり
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格2,215円1,405円1,187円1,562円1,029円695円
通常出荷日1日目9日目1日目9日目9日目9日目
商品種類その他その他その他その他その他その他
詳細タイプ生のりタイプ カベ紙貼りセットのり貼り障子紙貼りセット障子貼りセットガラスシート貼り穴うめパテセットカベ紙補修のり
セット内容おさえハケ180mm、ヘラ200mm、おさえローラー32mm、ステンレスカット定規220mm、カベ紙用カッターナイフのり用トレイ(130mm×190mm)・障子用のりを入れるトレイです。のりバケ(90mm)・障子紙ののりづけに使います。障子紙用カット定規(200mm)・障子紙の不要部分のカットに使います。ふすま紙、障子紙用カッター・障子紙をカットする時に使います。ポリベラ(38mm)・桟に残った古いのりをとる時に使います。スポンジ(120mm)・古いのりを拭きとる時に使います。障子紙用カット定規200mm、障子紙用丸刃カッター霧吹き(165ml)、ワッペンシート用おさえヘラ(150mm )、ステンレスカット定規(220mm)、カッターナイフ3色セット、ヘラ付き-
JANコード497092510944649709251309694970925103635497092511085549709251558184970925155825
質量(g)3842131222384020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました