17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチ障子のり

ワンタッチ障子のり

通常単価(税別)
504円~643円
税込単価
554円~707円
通常出荷日:1日目

【特長】・ガイドつきで、ハケを使わずきれいに手早くのりづけができます。・カビドメ剤入りですので、カビの...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • 詳細タイプ
    障子のり
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番商品種類詳細タイプ質量
4970925156112その他障子のり160g
713その他障子のり385g

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
4970925156112
160
1個
1個
4970925156136
385
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
504円
( 554円 )
1日目
643円
( 707円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガイドつきで、ハケを使わずきれいに手早くのりづけができます。
・カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
・ホルマリンは使用していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチ障子のりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ障子のり
ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり
ワンタッチヤニ・アク止め障子のり 716
障子ふすまのり
プロ用障子のり 300g
簡単障子のり 450g
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格504円-587円710円534円462円575円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類その他その他その他その他その他その他
詳細タイプ障子のりヤニ・アク止め障子のりヤニ・アク止め障子のり障子ふすまのり障子のり障子のり
内容量1個1個1個1個1個(300g)1個(450g)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト