17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

のり貼り障子紙貼りセット 945

のり貼り障子紙貼りセット

通常単価(税別)
1,405円
税込単価
1,546円
通常出荷日:9日目

【特長】・のり貼り障子紙を貼るのに便利なセット。・古い障子紙をはがす道具と障子紙を貼る道具が一緒になっ...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • 詳細タイプ
    のり貼り障子紙貼りセット
  • セット内容
    のり用トレイ(130mm×190mm)・障子用のりを入れるトレイです。のりバケ(90mm)・障子紙ののりづけに使います。障子紙用カット定規(200mm)・障子紙の不要部分のカットに使います。ふすま紙、障子紙用カッター・障子紙をカットする時に使います。ポリベラ(38mm)・桟に残った古いのりをとる時に使います。スポンジ(120mm)・古いのりを拭きとる時に使います。
  • JANコード
    4970925130969
  • 質量(g)
    213
  • 内容量
    1セット

型番:

945
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番商品種類詳細タイプセット内容
945その他のり貼り障子紙貼りセットのり用トレイ(130mm×190mm)・のりバケ(90mm)・障子紙用カット定規(200mm)・ふすま紙、障子紙用カッター・ポリベラ(38mm)・スポンジ(120mm)

945の仕様・寸法情報

商品種類
その他
詳細タイプ
のり貼り障子紙貼りセット
セット内容
のり用トレイ(130mm×190mm)・障子用のりを入れるトレイです。のりバケ(90mm)・障子紙ののりづけに使います。障子紙用カット定規(200mm)・障子紙の不要部分のカットに使います。ふすま紙、障子紙用カッター・障子紙をカットする時に使います。ポリベラ(38mm)・桟に残った古いのりをとる時に使います。スポンジ(120mm)・古いのりを拭きとる時に使います。
JANコード
4970925130969
質量(g)
213
内容量
1セット

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
945945

内容量

最小発注数量
1セット
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,405円
( 1,546円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・のり貼り障子紙を貼るのに便利なセット。
・古い障子紙をはがす道具と障子紙を貼る道具が一緒になった便利なセットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

のり貼り障子紙貼りセットの型番945のページです。 型番945に関する仕様情報を記載しております。
のり貼り障子紙貼りセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
のり貼り障子紙貼りセット
生のりタイプ カベ紙貼りセット
新障子貼りセット
ガラスシート貼りセット
穴うめパテセット
障子ふすまのり
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格1,405円2,215円1,187円1,562円1,029円534円
通常出荷日9日目1日目1日目9日目9日目1日目
商品種類その他その他その他その他その他その他
詳細タイプのり貼り障子紙貼りセット生のりタイプ カベ紙貼りセット障子貼りセットガラスシート貼り穴うめパテセット障子ふすまのり
セット内容のり用トレイ(130mm×190mm)・障子用のりを入れるトレイです。のりバケ(90mm)・障子紙ののりづけに使います。障子紙用カット定規(200mm)・障子紙の不要部分のカットに使います。ふすま紙、障子紙用カッター・障子紙をカットする時に使います。ポリベラ(38mm)・桟に残った古いのりをとる時に使います。スポンジ(120mm)・古いのりを拭きとる時に使います。おさえハケ180mm、ヘラ200mm、おさえローラー32mm、ステンレスカット定規220mm、カベ紙用カッターナイフ障子紙用カット定規200mm、障子紙用丸刃カッター霧吹き(165ml)、ワッペンシート用おさえヘラ(150mm )、ステンレスカット定規(220mm)、カッターナイフ3色セット、ヘラ付き-
JANコード497092513096949709251094464970925103635497092511085549709251558184970925156105
質量(g)21338412223840305
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました