17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

せんい壁砂壁穴うめパテ 735

せんい壁砂壁穴うめパテ

通常単価(税別)
1,122円
税込単価
1,234円
通常出荷日:9日目

【特長】・凹凸面になじみやすいので、せんい壁・砂壁にカベ紙を貼るとき、穴うめやヒビ割れ・スキマなどの補...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • 詳細タイプ
    せんい壁砂壁穴うめパテ
  • JANコード
    4970925155795
  • 質量(g)
    220
  • 内容量
    1個

型番:

735
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

型番商品種類詳細タイプ質量
735その他せんい壁砂壁穴うめパテ220g

735の仕様・寸法情報

商品種類
その他
詳細タイプ
せんい壁砂壁穴うめパテ
JANコード
4970925155795
質量(g)
220
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
735735

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,122円
( 1,234円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹凸面になじみやすいので、せんい壁・砂壁にカベ紙を貼るとき、穴うめやヒビ割れ・スキマなどの補修に適しています。
・速乾性で、取り扱いやすい水性タイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

せんい壁砂壁穴うめパテの型番735のページです。 型番735に関する仕様情報を記載しております。
せんい壁砂壁穴うめパテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
せんい壁砂壁穴うめパテ
せんい壁・砂壁おさえスプレー
穴うめパテセット
穴うめ下地パテ
壁おさえスプレー
ガラスシート貼りセット
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格1,122円1,284円1,029円928円2,338円1,562円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品種類その他その他その他その他その他その他
詳細タイプせんい壁砂壁穴うめパテせんい壁・砂壁おさえスプレー穴うめパテセット穴うめ下地パテ壁おさえスプレーガラスシート貼り
JANコード497092515579549709251557574970925155818497092515572649709255192074970925110855
質量(g)22042140250450238
内容量1個1本1セット1個1本1セット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました