ファクトリーサプライ用品技術窓口

せんい壁・砂壁おさえスプレー 742

せんい壁・砂壁おさえスプレー

通常単価(税別)
1,284円
税込単価
1,412円
通常出荷日:9日目

【特長】・せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • 詳細タイプ
    せんい壁・砂壁おさえスプレー
  • JANコード
    4970925155757
  • 容量(ml)
    420
  • 質量(g)
    421
  • 内容量
    1本

型番:

742
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番商品種類詳細タイプ質量
742その他せんい壁・砂壁おさえスプレー421g

742の仕様・寸法情報

商品種類
その他
詳細タイプ
せんい壁・砂壁おさえスプレー
JANコード
4970925155757
容量(ml)
420
質量(g)
421
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
742742

内容量

最小発注数量
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,284円
( 1,412円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します
・速乾で強力浸透タイプです
【用途】
・せんい壁、砂壁、しっくい、モルタル、コンクリートなどにカベ紙を貼る場合の下地調整に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

せんい壁・砂壁おさえスプレーの型番742のページです。 型番742に関する仕様情報を記載しております。
せんい壁・砂壁おさえスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
せんい壁・砂壁おさえスプレー
壁おさえスプレー
木部補修材 320ml
せんい壁砂壁穴うめパテ
生のりタイプ カベ紙貼りセット
のり貼り障子紙貼りセット
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格1,284円2,338円1,069円1,122円2,215円1,405円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目9日目
商品種類その他その他その他その他その他その他
詳細タイプせんい壁・砂壁おさえスプレー壁おさえスプレー木部補修材せんい壁砂壁穴うめパテ生のりタイプ カベ紙貼りセットのり貼り障子紙貼りセット
JANコード497092515575749709255192074970925310606497092515579549709251094464970925130969
容量(ml)420420320---
質量(g)421450580220384213
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました