ファクトリーサプライ用品技術窓口

かべ紙用補修のり 708

かべ紙用補修のり

通常単価(税別)
748円
税込単価
823円
通常出荷日:1日目

【特長】・カベ紙の破れ、はがれの補修に【用途】【適する下地】・木、紙、布、コンクリート 【適さない下地...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • 詳細タイプ
    かべ紙用補修のり
  • 材質
    酢酸ビニル樹脂(40%)、水(60%)
  • JANコード
    4970925156129
  • 質量(g)
    120
  • 内容量
    1個

型番:

708
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番商品種類詳細タイプ材質
708その他かべ紙用補修のり酢酸ビニル樹脂(40%)、水(60%)

708の仕様・寸法情報

商品種類
その他
詳細タイプ
かべ紙用補修のり
材質
酢酸ビニル樹脂(40%)、水(60%)
JANコード
4970925156129
質量(g)
120
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
708708

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
748円
( 823円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カベ紙の破れ、はがれの補修に
【用途】
【適する下地】
・木、紙、布、コンクリート
【適さない下地】
・金属、ガラス、プラスチックなど

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

かべ紙用補修のりの型番708のページです。 型番708に関する仕様情報を記載しております。
かべ紙用補修のりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かべ紙用補修のり
カベ紙のちょっとめくれ補修のり
生のりタイプ カベ紙貼りセット
のり貼り障子紙貼りセット
プロ用障子のり 300g
障子ふすまのり
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格748円695円2,215円1,405円462円534円
通常出荷日1日目9日目1日目9日目1日目1日目
商品種類その他その他その他その他その他その他
詳細タイプかべ紙用補修のりカベ紙補修のり生のりタイプ カベ紙貼りセットのり貼り障子紙貼りセット障子のり障子ふすまのり
材質酢酸ビニル樹脂(40%)、水(60%)エチレン・酢酸ビニル樹脂(55%)、水(45%)----
JANコード497092515612949709251558254970925109446497092513096949709251037274970925156105
質量(g)12020384213310305
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました