17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カベ紙のちょっとめくれ補修のり 737

カベ紙のちょっとめくれ補修のり

通常単価(税別)
695円
税込単価
765円
通常出荷日:9日目

【特長】・カベ紙のめくれをラクラク補修。・カベ紙がはがれて、めくれた箇所を、速乾タイプの接着剤とおさえ...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • 詳細タイプ
    カベ紙補修のり
  • 材質
    エチレン・酢酸ビニル樹脂(55%)、水(45%)
  • JANコード
    4970925155825
  • 質量(g)
    20
  • 内容量
    1個

型番:

737
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番商品種類詳細タイプ材質
737その他カベ紙補修のりエチレン・酢酸ビニル樹脂(55%)、水(45%)

737の仕様・寸法情報

商品種類
その他
詳細タイプ
カベ紙補修のり
材質
エチレン・酢酸ビニル樹脂(55%)、水(45%)
JANコード
4970925155825
質量(g)
20
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
737737

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
695円
( 765円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カベ紙のめくれをラクラク補修。
・カベ紙がはがれて、めくれた箇所を、速乾タイプの接着剤とおさえテープで補修できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カベ紙のちょっとめくれ補修のりの型番737のページです。 型番737に関する仕様情報を記載しております。
カベ紙のちょっとめくれ補修のりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カベ紙のちょっとめくれ補修のり
かべ紙用補修のり
生のりタイプ カベ紙貼りセット
のり貼り障子紙貼りセット
障子ふすまのり
プロ用障子のり 300g
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格695円748円2,215円1,405円534円462円
通常出荷日9日目1日目1日目9日目1日目1日目
商品種類その他その他その他その他その他その他
詳細タイプカベ紙補修のりかべ紙用補修のり生のりタイプ カベ紙貼りセットのり貼り障子紙貼りセット障子ふすまのり障子のり
材質エチレン・酢酸ビニル樹脂(55%)、水(45%)酢酸ビニル樹脂(40%)、水(60%)----
JANコード497092515582549709251561294970925109446497092513096949709251561054970925103727
質量(g)20120384213305310
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました