17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が30型番あります。
  • 先端角(°)

    ~mm
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • コーティング詳細

  • ねじれ角

    ~mm
  • 先端長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬リーディングドリル AD-LDS

通常単価(税別)
6,13814,770
税込単価
6,75216,247
通常出荷日:1日目

【特長】・EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上・切れ味がよく欠けにくい刃先形状・耐摩耗性...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

耐摩耗性・じん性の高いEgiAs(イージアス)コーティング

超硬リーディングドリル AD-LDS 特長1
超硬リーディングドリル AD-LDS 特長2

高い耐摩耗性・耐熱性に加え、じん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現

超硬リーディングドリル AD-LDS 特長3

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

センタリング

超硬リーディングドリル AD-LDS 推奨切削条件1
 

面取り

超硬リーディングドリル AD-LDS 推奨切削条件2

切削条件時の注意

  • AD-LS-LDS(ロングシャンク)を使用する場合は、送り量を低目にご使用下さい。
  • 回転数が十分に上がらない場合は、出来得る限り高回転でご使用下さい。
  • この切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を20%下げて下さい。
  • 曲面・傾斜面等へのセンタリングは、送り量を低目にご使用下さい。
  • ステンレス鋼へのセンタリングは推奨しません。TIN-NC-LDSまたはNC-LDSをご使用下さい。
  • 高速加工をする場合は、上記切削速度の中央値の2倍を上限として下さい。
  • ステンレス鋼への穴面取りは、低炭素鋼の数値を参考にして下さい。

選定サポート情報

超硬リーディングドリル AD-LDS 選定サポート1
 

ドリル直径別製作対応表

アプリケーションに応じ、更に充実した幅広いラインナップで最適加工シーンを提供します

単位:mm
超硬リーディングドリル AD-LDS 選定サポート2
超硬リーディングドリル AD-LDS 選定サポート3
超硬リーディングドリル AD-LDS 選定サポート4

型番リスト

表示件数

先端角

(°)

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

ツールNo.

コーティング詳細

ねじれ角

先端長

(mm)

最小下穴径

(mm)

先端角の許容差

シャンク長

(mm)

最小発注数量
90
0.5
1
38
3
8688930
WXL
約25
0.3
0.25
±1
32.2
1個
140
0.5
1
38
3
8688963
WXL
約25
0.1
-
0~+4
32.2
1個
90
1
1.8
38
3
8688931
WXL
約25
0.5
0.4
±1
32
1個
140
1
1.8
38
3
8688964
WXL
約25
0.2
-
0~+4
32
1個
90
2
2.5
38
3
8688932
EgiAs
約25
1
1
±1
33
1個
140
2
2.5
38
3
8688965
EgiAs
約25
0.4
-
0~+4
33.1
1個
60
3
9
48
3
8688951
EgiAs
12
1.8
1.5
±3
39
1個
90
3
9
48
3
8688933
EgiAs
12
1.5
1.2
±1
39
1個
120
3
9
48
3
8688957
EgiAs
12
0.9
-
±2
39
1個
140
3
9
48
3
8688966
EgiAs
12
0.5
-
0~+4
39
1個
60
4
12
54
4
8688952
EgiAs
12
2.7
1.7
±3
42
1個
90
4
12
54
4
8688934
EgiAs
12
2
1.5
±1
42
1個
120
4
12
54
4
8688958
EgiAs
12
1.2
-
±2
42
1個
140
4
12
54
4
8688967
EgiAs
12
0.7
-
0~+4
42
1個
60
6
15
72
6
8688953
EgiAs
12
4.2
2
±3
57
1個
90
6
15
72
6
8688935
EgiAs
12
3
1.9
±1
57
1個
120
6
15
72
6
8688959
EgiAs
12
1.7
-
±2
57
1個
140
6
15
72
6
8688968
EgiAs
12
1.1
-
0~+4
57
1個
60
8
20
81
8
8688954
EgiAs
12
5.9
2.1
±3
61
1個
90
8
20
81
8
8688936
EgiAs
12
4
2.1
±1
61
1個
120
8
20
81
8
8688960
EgiAs
12
2.3
-
±2
61
1個
140
8
20
81
8
8688969
EgiAs
12
1.5
-
0~+4
61
1個
60
10
24
93
10
8688955
EgiAs
12
7.4
2.5
±3
69
1個
90
10
24
93
10
8688937
EgiAs
12
5
2.5
±1
69
1個
120
10
24
93
10
8688961
EgiAs
12
2.9
-
±2
69
1個
140
10
24
93
10
8688970
EgiAs
12
1.8
-
0~+4
69
1個
60
12
28
108
12
8688956
EgiAs
12
9.1
2.5
±3
80
1個
90
12
28
108
12
8688938
EgiAs
12
6
2.5
±1
80
1個
120
12
28
108
12
8688962
EgiAs
12
3.5
-
±2
80
1個
140
12
28
108
12
8688971
EgiAs
12
2.2
-
0~+4
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,138
( 6,752 )
1日目
6,138
( 6,752 )
1日目
6,138
( 6,752 )
1日目
6,138
( 6,752 )
1日目
6,138
( 6,752 )
1日目
6,138
( 6,752 )
1日目
7,162
( 7,878 )
1日目
7,162
( 7,878 )
1日目
7,162
( 7,878 )
1日目
7,162
( 7,878 )
1日目
8,126
( 8,939 )
1日目
8,126
( 8,939 )
1日目
8,126
( 8,939 )
1日目
8,126
( 8,939 )
1日目
8,478
( 9,326 )
1日目
8,478
( 9,326 )
1日目
8,478
( 9,326 )
1日目
8,951
( 9,846 )
1日目
10,163
( 11,179 )
1日目
10,163
( 11,179 )
1日目
10,163
( 11,179 )
1日目
10,641
( 11,705 )
1日目
12,177
( 13,395 )
1日目
12,177
( 13,395 )
1日目
12,177
( 13,395 )
1日目
12,850
( 14,135 )
1日目
13,925
( 15,318 )
1日目
13,925
( 15,318 )
1日目
13,925
( 15,318 )
1日目
14,770
( 16,247 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上
・切れ味がよく欠けにくい刃先形状
・耐摩耗性とじん性に優れる被膜で長寿命と寿命安定化を実現

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬リーディングドリル AD-LDSのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
センタ穴
4
満足度:4.0
主にセンタ穴の加工に使用しています。位置決め精度は良いように思います。コーティングが良いので耐久性もあるように思います。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬リーディングドリル AD-LDS
リーディングドリル TIN-NC-LDS
リーディングドリル スタンダード NC-LDS
リーディングドリル 超硬FXコーティング FX-LDS
リーディングドリル Vコート粉末ハイス VP-LDS
VP-LS-LDS 穴面取り リーディングドリル Vコーティング粉末ハイスロングシャンク
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格6,138-2,510 -1,580 -39,564 -3,321 -4,066 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜
種別スポットドリルスポットドリルスポットドリルスポットドリルスポットドリルスポットドリル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
工具材質超硬ハイスハイス超硬粉末ハイス粉末ハイス
コーティング・表面処理鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用
片刃・両刃片刃片刃片刃片刃片刃片刃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング