ファクトリーサプライ用品技術窓口

216x420mm工業用ワイパー(特厚/100枚)

通常単価(税別)
3,036
税込単価
3,340
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・布のような感触で繊維くずの出にくい丈夫なワイパーです。・ワイパーサイズ…216×420m...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA929AC-39
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA929AC-39の仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
布材質
その他
形状
ディスペンサー
生地
新品
タイプ
ドライ
入数
100枚入り
カラー
ホワイト
ワイパーサイズ(mm)
216×420
布材質詳細
25%再生セルロース繊維
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929AC-39
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,036
( 3,340 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・布のような感触で繊維くずの出にくい丈夫なワイパーです。
・ワイパーサイズ…216×420mm
・グリースや金属加工油などの汚れに
・25%再生セルロース繊維使用
・100枚入

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

216x420mm工業用ワイパー(特厚/100枚)の型番EA929AC-39のページです。 型番EA929AC-39に関する仕様情報を記載しております。
216x420mm工業用ワイパー(特厚/100枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
216x420mm工業用ワイパー(特厚/100枚)
216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)
216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)
216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚)
254x305mm 工業用ワイパー(特厚)/替ワイパー
280x239mm 工業用ワイパー(中厚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,03622,1593,465 -3,575 -5,091 -1,130 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス
布材質その他その他その他その他その他その他
形状ディスペンサーディスペンサーディスペンサーディスペンサー-ロール
生地新品新品新品新品新品新品
タイプドライドライドライドライドライドライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト