ファクトリーサプライ用品技術窓口

直径76mmストレッチラップホルダー

通常単価(税別)
1,519円
税込単価
1,671円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ブレーキ付の為、回転させたい時と回転させたくない時で使い分けが可能・テープ芯内径…76m...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA944T-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA944T-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレッチフィルム関連製品
商品詳細種別
ストレッチラップホルダー
テープ芯内径
76mm(3”)
内容量
2個1セット

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA944T-4

内容量

最小発注数量
2個1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,519円
( 1,671円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ブレーキ付の為、回転させたい時と回転させたくない時で使い分けが可能
・テープ芯内径…76mm(3")

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直径76mmストレッチラップホルダーの型番EA944T-4のページです。 型番EA944T-4に関する仕様情報を記載しております。
直径76mmストレッチラップホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直径76mmストレッチラップホルダー
300~500mm ストレッチラップホルダー
TRUSCO ストレッチフィルムホルダー 300~530mm幅用
積水化学 ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用
ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用 ブレーキ機能無・ブレーキ機能付
ストレッチフィルム・ダンボール用カッター 替刃
メーカーエスコエスコトラスコ中山積水化学工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,519円8,866円12,960円1,047円1,371円 -468円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプストレッチフィルム関連製品ストレッチフィルム関連製品-ストレッチフィルム関連製品ストレッチフィルム関連製品ストレッチフィルム関連製品
商品詳細種別ストレッチラップホルダーストレッチラップホルダー----
テープ芯内径76mm(3”)-----
内容量2個1セット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました