ファクトリーサプライ用品技術窓口

350gx2コンクリート補修材

通常単価(税別)
1,179円
税込単価
1,297円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・粘性があり形を保持しやすく、硬化後削って整形できます。・セメント製品の欠損部分の補修、彫...

詳細を確認
  • 硬化時間
    夏期:12時間、冬期:24時間
  • 施工面積
    75×40mm(厚さ80mm)(350gあたり)
  • 色
    灰
  • 内容量
    700g(350g×2袋)

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA934KB-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA934KB-21の仕様・寸法情報

硬化時間
夏期:12時間、冬期:24時間
施工面積
75×40mm(厚さ80mm)(350gあたり)
色
灰
内容量
700g(350g×2袋)

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KB-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,179円
( 1,297円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粘性があり形を保持しやすく、硬化後削って整形できます。
・セメント製品の欠損部分の補修、彫刻等の工作に
・ゴム手袋4枚入
・内容量…700g(350g×2袋)
・色…灰
・硬化時間…夏期:12時間、冬期:24時間
・施工面積…75×40mm(厚さ80mm)(350gあたり)

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

350gx2コンクリート補修材の型番EA934KB-21のページです。 型番EA934KB-21に関する仕様情報を記載しております。
350gx2コンクリート補修材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
350gx2コンクリート補修材
10kgモルタルパテ(超速乾/グレー)
400g ひび割れ補修材
1.3kg すき間補修材
400g タイル目地材
4.0kg しっくい(白)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,179円4,694円1,013円777円831円5,129円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
硬化時間夏期:12時間、冬期:24時間1時間約3~6時間、内部硬化約24時間(気温によって変わります。)約6~12時間(水温・気温によって変わります。)約30~60分(水温・気温によって変わります。)約半日~2日(気温によって変わります)
施工面積75×40mm(厚さ80mm)(350gあたり)1000×400mm(10mm厚)幅3mm×深3mm×約25m280×280mm(10mm厚)100×100mmの角タイル約20~30枚分2㎡(2mm厚)
色灰灰----
内容量700g(350g×2袋)10kg400g1.3kg400g4kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました