17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

10kgモルタルパテ(超速乾/グレー)

通常単価(税別)
4,660
税込単価
5,126
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・急硬セメントの持つ欠点(ワレやダレ、急縮、接着不良)がなく、冬場の施工に最適です。・モル...

詳細を確認
  • 硬化時間
    1時間
  • 施工面積
    1000×400mm(10mm厚)
  • 内容量
    10kg

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA934KD-5B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934KD-5Bの仕様・寸法情報

硬化時間
1時間
施工面積
1000×400mm(10mm厚)
内容量
10kg

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KD-5B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,660
( 5,126 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・急硬セメントの持つ欠点(ワレやダレ、急縮、接着不良)がなく、冬場の施工に最適です。
・モルタル塗り、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、樹脂モルタルの地下などに
・内容量…10kg
・色…灰
・硬化時間…1時間
・施工面積…1000×400mm(10mm厚)

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10kgモルタルパテ(超速乾/グレー)の型番EA934KD-5Bのページです。 型番EA934KD-5Bに関する仕様情報を記載しております。
10kgモルタルパテ(超速乾/グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10kgモルタルパテ(超速乾/グレー)
350gx2コンクリート補修材
1.3kg すき間補修材
4.0kg しっくい(白)
1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)
400g タイル接着ボンド
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,6601,0195124,7491,112600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
硬化時間1時間夏期:12時間、冬期:24時間約6~12時間(水温・気温によって変わります。)約半日~2日(気温によって変わります)約30~60分(水温・気温によって変わります。)-
施工面積1000×400mm(10mm厚)75×40mm(厚さ80mm)(350gあたり)280×280mm(10mm厚)2㎡(2mm厚)200×200mm(約40mm厚)-
----
内容量10kg700g(350g×2袋)1.3kg4kg1.5kg-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト